Program Hager EDU
Partnerství pro střední, vyšší odborné a vysoké školy se zaměřením na elektrotechniku
Co nabízíme
partnerské škole?
Každá škola má jiné potřeby. Proto lze jednotlivé formy spolupráce kombinovat a přizpůsobit zaměření školy, studijnímu programu i úrovni studentů.
Nabídka produktových balíčků
-
Balíček 1 – Základní elektroinstalace STUDENT
Jističe, proudový chránič, rozvaděč, kombinovaný chránič s jističi, hřebeny a meziřadové propojky.
1 rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.
3 proudové chrániče 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA
12 jističů 1 pól. 10A, char.B, 6 kA
12 jističů 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
4 jističe 3 pól. 16A, char.B, 6 kA
1 proudový chránič s nadpr. ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA
1 proudový chránič ochr. char. B, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky
3 hřebenové přípojnice 3P, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4-pól. chrániče s 8 ks 1-pól. jističů
1 meziřadová přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, levé10 ukončení hřebenové přípojnice KDN, 2 a 3pól.
-
Balíček 2 - Bezšroubová elektroinstalace PROFESOR
Rozvaděč, proudový chránič, jističe, kombinovaný chránič s jističi, hřebeny a meziřadové propojky v bezšroubovém provedení.
1 rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšroubové svorky
3 proudové chrániče 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky
12 jističů 1 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
12 jističů 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
4 jističe 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
1 proudový chránič s nadpr. ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky
3 hřebenové přípojnice 3P, 10mm2 / 12mod. pro 1 ks 4-pól. chrániče s 8 ks 1-pól. jističů
1 meziřadová přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, levé10 ukončení hřebenové přípojnice KDN, 2 a 3pól.
-
Balíček 3 – Bezšroubové vypínače a zásuvky
Bezšroubové vypínače a zásuvky v designových řadách lumina intense.
24 spínačů 1-pólových, řazení 1, bílá lesk
48 přepínačů střídavých, řazení 6, bílá lesk
24 přepínačů křížových, řazení 7, bílá lesk
24 spínačů sériových, řazení 5, bílá lesk
24 tlačítek 1-pólových, řazení 1/0, bílá lesk
60 zásuvek se zemnícím kolíkem a clonkami QC, bílá lesk
72 rámečků 1-násobných, lumina intense, bílá lesk
25 rámečků 2-násobných vodorovných, lumina intense, bílá lesk
20 rámečků 3-násobných vodorovných, lumina intense, bílá lesk -
Balíček 4 – Systémy ukládání vedení
Parapetní kanál s víkem, koncovkami a kompletním příslušenstvím včetně zásuvek. Balíček obsahuje také rozvaděčové kanály a podlahové krabice s nosnými krabicemi a vestavnými zásuvkami.
4 parapetní kanály BRP plast. 65100, dopravní bílá, BRP6510019016
4 víka parapet. kanálu BRP plast. š.80 mm, dopravní bílá, BRP08029016
8 koncovek, BRP 65100, dopravní bílá, BRP6510069016
8 přístrojových krabic 1násobných, čelní montáž, černá, G2850
4 rámečky 2násobné pro 45x45, dopravní bílá, GT4529016
4 dvojnásobné zásuvky 45x45 33°, dopravní bílá, GE202290164 oddělovací přepážky plastové pro BRP/LF/LFF, výšky 60 mm
40 propojovacích kanálů BA7A 60x40, s víkem, šedá, BA7A60040
24 propojovacích kanálů BA7A 60x60, s víkem, šedá, BA7A60060
2 víka podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá, VQ06059005
4 nosiče modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09, GTVR300
2 trojnásobné zásuvky 45x45 33°, dopravní bílá, GE30229016
6 přístrojů datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22,5/45x45 mm, WXF2216 přístrojů datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm, WXF202
-
Balíček na míru
Nenašli jste pro vás vhodnou variantu? Napište na hana.gavlasova@hager.com.
Co očekáváme
od partnerské školy?
Chcete se stát Hager EDU partnerem?
Stačí vyplnit jednoduchý formulář a my se vám ozveme zpět.