Nabíjecí stanice
Řešení na míru pro každou aplikaci
Nastartujte a rozjeďte se: s nabíjecí stanicí witty start můžete plynule vstoupit do světa špičkové a mimořádně bezpečné elektromobility. Robustní nástěnný box odolává všem povětrnostním podmínkám a lze jej uzamknout pomocí zamykatelného spínače. Nabíjecí stanice witty solar jde ještě o krok dál a nabízí širokou škálu praktických funkcí, včetně autorizace přístupu pomocí technologie RFID, nabíjení z přetoku fotovoltaických článků a bezproblémovou integraci do systému správy energie pod názvem flow.
Nabíjecí stanice witty solar
witty solar je inteligentní nabíjecí stanice pro elektromobily. Zajišťuje, aby co největší část nabíjecího proudu pocházela z vaší vlastní výroby elektřiny.
Nabíjecí stanice witty start
Díky nabíjecí stanici witty start, navržené pro rodinné domy, je vstup do světa elektromobility mimořádně jednoduchý.
Nabíjecí stanice witty share
Nabíjecí stanice witty share umožňuje rychlé a snadné nabíjení, podporuje komunikaci prostřednictvím OCPP a je tak zcela připravena na budoucnost. Díky tomu je ideální pro veřejné využití.
Nabíjecí stanice witty one
Kompaktní AC nabíjecí stanice do 11 kW pro rodinné domy, s podporou RFID a uživatelskou aplikací.
Nabíjecí stanice witty plus
Pokročilé výkonné AC nabíjecí stanice do 22 kW pro rodinné a bytové domy i malé provozy, s podporou fotovoltaiky, konektivitou Wi‑Fi/Ethernet, MID měřením a OCPP komunikací.