Nabíjecí stanice
witty
Spolehlivé, bezpečné a jednoduché dobíjení
vašich vozidel s witty
witty one a witty plus
Rodinné domy a bytové domy
witty one
Do každého domu
Nová nabíjecí stanice witty one se představuje v moderním designu, nabízí spolehlivé funkce, které vám umožní pohodlně nabíjet automobil přímo u domu na parkovišti, nebo v garáži. Tento elegantní a kompaktní model je ideální pro rodinné domy a dvojdomky. Díky vysoké odolnosti vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám ji lze snadno nainstalovat nejen uvnitř, ale i venku. Nabíjecí stanice je předem nakonfigurovaná a zapojená, zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí při každodenním používání.

witty plus
Objevte maximální potenciál
Nová nabíjecí stanice witty plus umožňuje efektivně využívat energii z fotovoltaického systému. Díky dynamickému přepínání fází máte možnost snížit spotřebu energie ze sítě. Komunikace s integrovaným systémem pro správu energie a nabíjecí stanicí zajišťuje maximální využití solární elektřiny, což zároveň pomáhá minimalizovat náklady na elektřinu čerpanou z distribuční sítě.

witty pro a witty park 2
Komerční a veřejné budovy
witty pro
Flexibilně přizpůsobena potřebám
Nabíjecí stanice witty pro byly navrženy tak, aby umožnily snadnou správu nabíjení v prostředích, jako jsou bytové domy nebo parkoviště. Řešení je kompatibilní se všemi běžnými platebními a zúčtovacími systémy a ideálně se hodí také pro půjčovny vozidel či správu vozových parků. Stanice jsou předem nakonfigurované a zapojené, splňují všechny platné bezpečnostní standardy a normy. Systém LLM umožňuje nepřetržité monitorování napájení a dynamické řízení nabíjecích stanic.

witty park 2
Síla veřejného prostoru
Nabíjecí stanice witty park 2 byly navrženy a přizpůsobeny pro veřejné prostory. Jednoduchost použití, moderní a estetický vzhled a možnost současného nabíjení dvou elektrických vozidel činí witty park 2 ideální volbou pro místa jako jsou: čerpací stanice, parkoviště, obchodní centra. Stanice se dvěma nabíjecími body, každý s výkonem 22 kW, umožňuje nejen šetřit cenný prostor na přeplněných místech, ale také snížit náklady na instalaci.