witty park 2

Witty park 2 nabízí efektivní nabíjení elektromobilů v komerčních a veřejných prostorách. Tato dvojitá nabíjecí stanice je certifikovaná podle MID a navržená pro veřejné prostory, podporuje přímé platby a umožňuje správu prostřednictvím OCPP.



witty park 2
Nabíjení ve veřejných prostorách

Stanice witty park 2 představuje ideální řešení pro nabíjení elektromobilů v obchodních zónách, kancelářských areálech a na veřejných parkovištích. Nabízí až 22 kW výkonu na zásuvku, vestavěný platební terminál (v některých variantách) a certifikaci MID.

 

Proč si vybrat naši nabíjecí stanici
witty park 2?

Rychlá a snadná instalace

Moderní nabíjecí stanice witty park 2 nabízí kompaktní a univerzální řešení pro efektivní nabíjení elektromobilů. Díky vestavěné ochraně RCBO a dodatečnému prostoru pro kabeláž je instalace rychlá a snadná. Stanice umožňuje rychlou konfiguraci a ovládání prostřednictvím dedikované aplikace a je kompatibilní s LLM.

Odolná a stylová

Díky pevné kovové konstrukci, odolnému tvrzenému sklu a vysoké třídě krytí IP55/IK10 (sklo IK08) funguje stanice witty park 2 spolehlivě i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Snadné platby

Podpora RFID, dynamických QR kódů (AFIR) a bezkontaktních plateb (terminál) – vše pohodlně z jednoho centrálního, intuitivního displeje.

Personalizace displaye

Personalizujte 8" displej umístěním loga nebo propagačních materiálů a využijte plný potenciál nabíjecí stanice witty park 2.


witty park 2

Technické informace

  • Výkon 2× 22 kW 3F, zásuvka typu 2
  • 8" displej, kovové provedení, tvrzené sklo
  • OCPP 1.6j a kompatibilita s OCPP 2.0, měření dle MID
  • Vestavěná ochrana FI/LS a detekce proudu 6 mA DC

  • Autorizace pomocí RFID, konfigurace přes WiFi
  • Dva Ethernet porty (daisy-chain), vestavěný LTE router
  • Krytí IP55, IK10 (displej IK08)
  • Kompatibilita s LLM
 

Oblasti použití
nabíjecí stanice pro dvě parkovací místa

Nabíjecí stanice witty park 2 je ideálním řešením pro veřejná parkoviště, firmy, nákupní centra, hotely, bytová společenství i komerční budovy. Seznamte se s celou rodinou witty a najděte řešení přesně podle vašich potřeb!


Příslušenství
k witty park 2

 

Řízení zatížení

Zajišťuje monitoring a optimalizaci napájení nabíjecí stanice s ohledem na spotřebu energie v budově.

 

Karta RFID

RFID karta garantuje jednoduchý a bezpečný způsob, jak řídit přístup a nabíjení.

Nabíjecí kabel 7,5 m

Díky délce kabelu 7,5 metru má uživatel stanice snadný přístup k vozidlu (nebo vozidlům), což zajišťuje pohodlné nabíjení.

Měření energie dle normy MID

Třífázové elektroměry, s certifikací MID, zabudované ve stanici witty park 2 přesně sledují proud při nabíjení, což umožňuje spolehlivé účtování.