witty pro
Flexibilní nabíjecí stanice pro firmy

Výkonná nabíjecí stanice, která se přizpůsobí vašim potřebám. Flexibilní řešení nabízí od jedné až po čtyřicet nabíjecích stanic, ideální pro firmy, flotily i rezidenční budovy.

 



Nabíjecí stanice 
pro firmy, vozové parky a bytové domy

Nabíjecí stanice s výkonem 22 kW a certifikací MID zaručuje rychlé, bezpečné a spolehlivé nabíjení. Díky vzdálené správě a autorizaci uživatelů představuje ideální volbu pro firmy, vozové parky i bytové domy. Odolná konstrukce, jednoduchá obsluha a nadčasový design dělají z witty pro spolehlivého partnera v každém prostředí.

 


witty pro
Technické informace

  • Výkon nabíjení elektromobilů: 22 kW AC
  • Kompatibilní s řídícím modulem zatížení (LLM) Hager XEM510 nebo XEM520
  • K dispozici s 6,5 m kabelem nebo zásuvkou Mode 3 / Type 2
  • Komunikace přes OCPP 1.6, Ethernet a Modbus
  • Autorizace prostřednictvím RFID čtečky pro účely vyúčtování měření dle MID

Najděte perfektní nabíjecí stanici
seznamte se s witty pro

K dispozici ve dvou verzích – s kabelem nebo se zásuvkou

 

Komunikace přes OCPP 1.6J, Ethernet a Wi-Fi

 

MID certifikace – přesné měření a spolehlivé vyúčtování

 

Rychlá a bezpečná instalace s LLM a automatickým rozpoznáváním

 

Správa až 40 stanic pomocí jednoho LLM

 

Dynamická správa energie pro efektivní řízení flotily nabíjecích stanic

 

Inteligentní nabíjení pro malé firmy a flotily vozidel

Nabíjecí stanice witty pro je ideální pro malé komerční budovy a flotily vozidel, nabízí snadnou instalaci a přizpůsobitelná řešení od 1 až po 40 stanic. Potřebujete nabíjecí stanice pro více parkovacích míst? Seznamte se s rodinnou nabíjecích stanic witty a najděte ideální řešení pro elektromobily.


Spolehlivé a bezpečné nabíjení elektromobilů

Local Load Manager (LLM)

Monitorování a optimalizace napájení nabíjecích stanic podle spotřeby energie v budově – LLM chrání před vypnutím hlavního jističe v důsledku přetížení sítě a před nákladnými výpadky elektřiny.

 

LLM nabízí:

  • Možnost dynamického a statického řízení zátěže
  • Měření proudu přes transformátory až do 2500 A
  • Správu až 40 nabíjecích bodů současně
  • Generování reportů a rozdělení nákladů mezi uživatele

LLM
Webová aplikace

Snadná obsluha a diagnostika díky aplikaci Hager LLM WebApp umožňuje automatické rozpoznání až 40 nabíjecích stanic. Dynamické řízení elektrické energie zajišťuje efektivní využití energie a představuje ideální řešení pro optimální správu flotily.


Pohodlná kontrola
s aplikací Hager Charge

Spouštějte a konfigurujte nabíjecí stanice witty přímo z aplikace, získáte plnou kontrolu a pohodlí!


Příslušenství
k witty one

Stojan

Flexibilita bez kompromisů – díky pevnému stojanu witty one si stanici umístíte přesně tam, kde ji potřebujete.

Karta RFID

RFID karta – jednoduchý a bezpečný způsob, jak řídit přístup a nabíjení.

Různé barevné provedení

Vyberte si z dostupných nadčasových barev.



Ještě blíže 
k EVCS

Kompletní řešení pro nabíjení elektromobilů – stanice witty umožňují snadnou montáž, konfiguraci a správu, ať už v bytových domech nebo komerčních objektech.

witty one: univerzální řešení

Snadná instalace, konfigurace a správa – stanice witty one splňuje veškeré atributy pro nabíjení elektromobilů v rezidenční výstavbě.

witty plus: objevte všechny možnosti

Rozšířená verze witty one umožňuje optimalizované nabíjení z fotovoltaického systému a koordinovanou komunikaci mezi baterií, správcem energie a stanicí, což maximalizuje využití energie a minimalizuje náklady.

witty park 2: efektivní nabíjení ve veřejném prostoru

Witty park 2 kombinuje moderní design s jednoduchým ovládáním a umožňuje nabíjet dva automobily nebo kola současně.