lumina passion

Hledáte širší škálu výběru? Díky ušlechtilým materiálům rámečků se i obyčejný vypínač stane jedinečným detailem, který uspokojí ty nejnáročnější klienty.



Pro ty, kteří chtějí více

Rámečky řady lumina passion představují výrazný designový prvek interiéru. Přírodní dřevo, sklo a hliník upoutají pozornost, zatímco široká funkčnost umožňuje využití v jakémkoli typu stavby. Tři barvy centrálních prvků otevírají široké možnosti kombinací a každý zákazník si najde ideální řešení pro svůj interiér.

 

Technické informace

- Materiál: sklo, hliník, dřevo

- Rozměry: 91,5 mm x 91,5 mm

- Barvy rámečku: bílé a černé sklo, kartáčovaný stříbrný, mosazný a černý hliník, dřevo: buk a dub

- Barvy centrálních prvků: plast bílá, stříbrný mat, černý mat

- Barvy adaptačních kroužků: bílá, černá, stříbrná

 

- Montáž: na omítku a pod omítku

 

- Stupeň krytí: až IP44

 

V nabídce najdete 1-4 násobné rámečky pro horizontální a 1-3 násobné rámečky pro vertikální montáž a široké portfolio přístrojů.

 

 

 

Design
pro náročné

Řada lumina passion je ideální tam, kde je potřeba stylové a výjimečné řešení. Rámečky lumina passion lze kombinovat s mechanismy všech designových řad lumina, což přináší maximální flexibilitu.

Na začátku projektu  můžete zvolit například základní řadu lumina soul a později – při modernizaci – snadno vyměnit rámečky za tyto prémiové materiály s elegantním vzhledem.

Konfigurátor lumina

Nakonfigurujte si vypínače a zásuvky berker rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
Lumina-1080-1080px

lumina passion
Praktické řešení


Další inspirace 
v designu lumina!

Hledáte ideální styl pro interiér? Prozkoumejte také designové řady lumina – soul a intense a vyberte tu, která perfektně ladí s vaším domovem, bytem nebo kanceláří.

lumina soul

Lumina soul představuje elegantní a nenápadný doplněk, který pasuje do každého interiéru.

 

lumina intense

Řada s výraznou konturou rámečků, vyrobená z kvalitního plastu. Dostupná v elegantních barvách: bílá, černá a stříbrná.

lumina elektronika

Objevte elektronické prvky dostupné pro všechny řady lumina – soul, intense a passion.