lumina
elektronika
Vypínač je jen začátek
Nová elektronická řešení designové řady lumina přinášejí komfort, funkčnost a spolehlivost pro instalace v bytových, rezidenčních i komerčních budovách.
Pro ty, kteří hledají více
Dopřejte si dokonalé osvětlení
stmívače pro váš domov i kancelář
Upravte světlo podle svých potřeb. Stmívače lumina vám umožní jednoduše měnit intenzitu osvětlení a vytvářet atmosféru přesně podle nálady – od příjemného tlumeného světla pro odpočinek až po jasné osvětlení pro práci či zábavu. V nabídce najdete tři typy stmívačů, všechny plně kompatibilní se světelnými zdroji LED.
Otočný stmívač
- LED zátěž: až 50 W
- RLC zátěž: až 250 W
- Ovládání otočně-tlačítkovým vypínačem
- Paměť poslední nastavené úrovně jasu při zapnutí
- Možnost nastavení minimálního jasu
- Se vstupem pro externí tlačítko NO
- Možnost provozu bez nulového vodiče (N)

Dotykový stmívač
- LED zátěž: až 50 W
- RLC zátěž: až 250 W
- Ovládání tlačítkovým spínačem
- Paměť poslední nastavené úrovně jasu při zapnutí
- Možnost nastavení minimálního jasu
- Se vstupem pro externí tlačítko NO
- Možnost provozu bez nulového vodiče (N)

Dotykový stmívač s funkcí Bluetooth
- LED zátěž: 55 W nebo 200 W (phase cut-on)
- RLC zátěž: až 300 W
- Ovládání: tlačítkem se dvěma ovládacími plochami
- Paměť posledního nastaveného jasu a možnost nastavení minimální úrovně jasu
- Tlačítko se stavovou LED diodou
- Možnost ovládání prostřednictví aplikace Hager Mood
- Vstup pro rozšíření o přídavný spínač (impulzní ovládání)
- Stmívání dle typu zátěže cut-on nebo cut-off
- Možnost provozu bez nulového vodiče (N)

Komfortní ovládání
rolet a žaluzií
Elektronický ovladač v designu lumina přináší chytré ovládání stínění – pohodlně a intuitivně. Pomocí Bluetooth a aplikace Hager Mood získáte přístup k rozšířeným funkcím a nastavením. Vaše prostředí si přizpůsobíte přesně podle vašich potřeb:
- Funkce „party“ – zabraňuje nechtěnému spuštění nebo zavření venkovní rolety na terase
- Možnost definovat a spouštět scény
- Týdenní časovač
Žaluziový spínač s funkcí Bluetooth
- Ovládání: tlačítkem se dvěma ovládacími plochami (nahoru/dolů)
- Tlačítko se stavovou LED diodou
- Vstup pro rozšíření o přídavný spínač (nahoru/dolů)
- Snadné ovládání žaluzií a rolet přímo z vašeho smartphonu díky aplikaci Hager Mood a Bluetooth
- V aplikaci Hager Mood jsou dostupné i další funkce

Pohodlně, bezdotykově
pohybová čidla
Automatické světlo, přesně podle vašich potřeb? Pohybová čidla designových řad lumina přináší maximální komfort – světlo se zapíná samo, kdykoli je potřeba. Jednoduše nastavíte dosah čidla, upravíte citlivost nebo třeba nastavíte doplňkové funkce přímo pomocí tlačítka. Pohodlné ovládání světla v každé místnosti je velmi pohodlné a jednoduché.
Ideální teplota
doma, v kanceláři - kdekoliv!
Příliš zima? Velké vedro? Nastavte si ideální teplotu přesně podle vašich potřeb. Regulátor teploty v designu lumina udržuje ideální klima v každé místnosti, zvyšuje komfort a umožňuje jednoduché nastavení jak pro oteplení, tak pro ochlazení v místnosti.
Prostorový termostat
- Otočný regulátor s omezením rozsahu nastavení
- S přepínačem provozních režimů vypnuto / útlum / zapnuto
- Vytápění / klimatizace -3°C/+3°C
- Vestavné čidlo teploty
- Možnost propojení s topením a klimatizací
-
Ovládání pohonů termostatických hlavic nebo kotle

Estetické i praktické
Zásuvky USB a HDMI
Moderní životní tempo si žádá neustálé spojení se světem. USB zásuvky designových řad lumina se postarají o to, aby byl váš smartphone či tablet vždy plný energie – rychle, bezpečně a elegantně. Představují ideální řešení pro váš domov i kancelář.
HDMI zásuvky Hager zase přinášejí dokonale čistý zvuk a obraz bez zbytečného kabelového nepořádku. Nabízí stylový doplněk, který nejenže skvěle vypadá, ale poskytuje pohodlné připojení přesně tam, kde ho potřebujete.
Způsob montáže elektronických prvků
Další inspirace
v designu lumina!
Hledáte ideální styl pro váš interiér? Prozkoumejte designové řady lumina – soul, intense a passion a vyberte tu, která perfektně ladí s vaším domovem, bytem nebo kanceláří.