Systemy
sufitowe

Idealne do nowoczesnego biura.

 

Kolumny elektroinstalacyjne Hager to doskonałe rozwiązanie do nowoczesnych biur czy budynków usługowych, gdzie sufit odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu instalacji. 


Eleganckie, minimalistyczne,
wszechstronne

W dzisiejszych czasach możliwość zmiany i mobilność stają się kluczowe, również w architekturze. Systemy sufitowe Hager elastycznie dopasowują się do Twoich potrzeb, dzięki czemu umożliwiają modyfikację lub rozbudowę w przyszłości. Brak przewodów na podłodze minimalizuje ryzyko wypadków, a nowoczesny design sprawia, że kolumny w estetyczny sposób dopełniają wnętrze. Będą więc doskonałym wyborem, jeśli prowadzenie instalacji planowane jest w miejscach, gdzie wygląd i funkcjonalność są równie ważne.



Jak bezpiecznie poprowadzić instalację
w biurze lub budynku usługowym?

Systemy sufitowe firmy Hager są łatwe do zainstalowania i mobilne. Harmonijnie wypełniają przestrzeń pomiędzy podłogą a sufitem, porządkując ją i zapewniając maksymalny poziom bezpieczeństwa. Idealnie sprawdzą się zarówno przy pojedynczych stanowiskach pracy, jak również w wieloosobowych otwartych przestrzeniach. 

tehalit.DB - do dużych przestrzeni biurowych

Kolumny i minikolumny oferują możliwość zamontowania opraw oświetleniowych, zapewniając doskonałą kompatybilność z osprzętem 45x45. To ekonomiczne rozwiązanie dla osób ceniących jakość i solidne wykonanie.

 

Dostępne są w kolorze białym (RAL 9016) oraz ELN aluminium anodyzowane (matowe aluminium), a inne kolory RAL można zamówić na życzenie.

tehalit.DA - funkcjonalność i świetny wygląd

Systemy te umożliwiają montaż opraw oświetleniowych na kolumnie oraz osprzętu Berker Ø60, 45x45, CEE. Dostępne są 3 warianty: z mechanizmem rozporowym, do sufitów podwieszanych lub z elastycznym przyłączem. To rozwiązanie na lata, które znajdzie zastosowanie w przestrzeniach, gdzie jakość i elegancki wygląd są priorytetem.

 

Standardowe kolory to biały (RAL 9016), ELN aluminium anodyzowane (matowe aluminium), a inne kolory RAL dostępne są na zamówienie.

 

tehalit.SPW - bezpieczeństwo i brak ograniczeń

Rozdzielacze do systemów sufitowych i podłogowych ułatwiają utrzymanie porządku w przewodach, a co za tym idzie - bezpieczeństwa. Dzięki temu rozwiązaniu firmy Hager, ograniczenia w planowaniu i instalowaniu zdecentralizowanych struktur niemal nie istnieją.


Sprawdź także...