Kanały
grzebieniowe
Kanały, czy też koryta kablowe, są funkcjonalnym rozwiązaniem przeznaczonym do organizacji przewodów. Zwiększają bezpieczeństwo użytkowników, pozwalają wytyczać przestrzeń do prowadzenia instalacji oraz ułatwiają jej późniejszą modernizację.
Postaw na bezpieczeństwo,
wybierając kanały grzebieniowe
Wybór odpowiedniego systemu prowadzenia przewodów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności instalacji elektrycznych. Dlatego oferujemy dwa rodzaje kanałów grzebieniowych – z PVC (PCW) oraz z bezhalogenowego PC-ABS – dostosowanych do różnych potrzeb instalacyjnych i środowisk pracy.
Kanały z PVC
Postaw na klasykę, która zawsze się sprawdza
Kanały z polichlorku winylu (PVC) to popularne i ekonomiczne rozwiązanie dla wielu typów instalacji przemysłowych i komercyjnych.
To idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się przede wszystkim szybki i niezawodny montaż oraz odporność mechaniczna i chemiczna. Jeśli w miejscu instalacji nie występuje podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru, ten typ kanału będzie odpowiednim i korzystnym cenowo rozwiązaniem.
Kanały z PC-ABS
Zyskaj wyższy poziom bezpieczeństwa
W środowiskach o podwyższonym ryzyku – przykładowo: w przemyśle energetycznym, infrastrukturze transportowej czy zakładach produkcyjnych – kluczowe jest zastosowanie kanałów bezhalogenowych, takich jak tehalit.VK.
-
Czym charakteryzują się koryta kablowe z PVC?
-
Dlaczego warto wybrać bezhalogenowe koryta kablowe?
Gdzie warto zastosować kanały grzebieniowe?
Poznaj wszechstronne zastosowanie kanałów grzebieniowych marki Hager – niezawodnych rozwiązań w wymagających środowiskach. Nasze produkty można wykorzystać w przemyśle kolejowym, morskim, w rozdzielnicach oraz na farmach wiatrowych, zapewniając uporządkowane prowadzenie przewodów i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Wybierz jakość, której możesz zaufać.
Przemysł kolejowy
Kanały tehalit.HA7 i tehalit.HNG wykonane z PC-ABS zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa, spełniając wysokie wymagania europejskiej normy PN-EN 45545-2. Dzięki temu mogą być stosowane w pojazdach szynowych, jak tramwaje, pociągi osobowe czy towarowe, gdzie w kwestii bezpieczeństwa i właściwości ogniowej materiałów nie ma żadnych kompromisów.

Przemysł morski
Nasze kanały grzebieniowe z PVC oraz bezhalogenowe (PC-ABS) posiadają certyfikację DNV, wiodącej na świecie firmy angażującej się w sprawy bezpieczeństwa i jakości oraz troski o środowisko.
Certyfikat DNV potwierdza, że firma Hager, jako jedna z nielicznych w Polsce, posiada w ofercie produkty spełniające najwyższe wymagania do użytku w środkach transportu morskiego.

Rozdzielnice
Nasze koryta kablowe z PVC i PC-ABS to sposób na uporządkowaną, estetyczną i przede wszystkim bezpieczną instalację elektryczną. Kanały z PVC są wykonane z materiałów, które ograniczają rozprzestrzenianie się ognia (inaczej: trudnozapalne / samogasnące). Kanały z PC-ABS spełniają wymagania bezpieczeństwa pożarowego - nie zawierają halogenów i ograniczają wydzielanie się dymu czy szkodliwych substancji w trakcie pożaru. Dzięki tym cechom, produkt można śmiało zastosować w miejscach, gdzie ważne jest bezpieczeństwo ludzi i sprzętu elektronicznego np. w Data Center.

Farmy wiatrowe


Masz pytania dotyczące kanałów grzebieniowych?
Potrzebujesz szybkiej wyceny lub chcesz porozmawiać o rozwiązaniu? Skontaktuj się z naszym specjalistą: Tomaszem Wysockim mailowo lub telefonicznie (+48695740156)
Sprawdź nasze
rozdzielnice