Podlahové systémy
Elektrická instalace bez omezení.
Podlahové instalační systémy tehalit.underfloor představují ideální řešení pro administrativní budovy, veřejné prostory, výrobní a skladové prostory, ale také pro rozsáhlejší rezidenční projekty. Nabízí flexibilní, bezpečné a estetické řešení vedení elektroinstalace všude tam, kde je potřeba maximální variabilita a odolnost.
Co nabízí podlahové systémy
tehalit.underfloor?
V nabídce najdete kanály pro instalaci do betonu tehalit.UK doplněné o podlahová víka a boxy tehalit.VE-EE a instalační krabice a přístroje tehalit.GB-EG. Tento systém představuje ideální řešení pro novostavby i rekonstrukce a nabízí maximální flexibilitu pro rozvod energie a dat v podlahové konstrukci.
Podlahová víka a boxy z nerezové oceli
tehalit.VE-EE
Vhodné do těch nejextrémnějších podmínek!
V nabídce najdete kryty 45×45 mm, které pojmou od 2 do 16 zařízení, v kulatém nebo čtvercovém provedení. Jsou vyrobené z odolných materiálů, jako je nerezová ocel a mosaz, odolávají vysokému zatížení a lze je čistit vlhkým způsobem. Představují ideální řešení pro elektroinstalace v prostorách, kde je vyžadována maximální odolnost, spolehlivost a bezpečnost.

tehalit.VE-EE
Odolná podlahová víka BSR
Vysoká úroveň krytí IP67 a nosnost až 15 000 kg.
Tento systém představuje ideální řešení pro instalaci v obchodech, hotelech, fitness centrech, autosalonech, školách, kancelářích i administrativních budovách. Nabízí maximální bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost i v prostorách často zatěžovaných vysokou frekvencí pohybu osob nebo těžkými předměty.