Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x550x161 FWB62D
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 2 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 1 dostupné produkty -
Označovací materiál 2 dostupné produkty -
Uzamykací systém 18 dostupné produkty -
Závitový šroub 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška950 mm
-
Šířka550 mm
-
Hloubka165 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčení3-bodová páka
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Počet polí v šířce2
-
Počet otvorů v desce příruby4
-
Počet řad v rozvaděči6
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Jmenovitý proud125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWB62D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x550x161
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Návod k použití International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Montageanleitung Klemmenträger
Instalační příručka International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB