Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB6x, výška 900mm UW61V
EAN
3250616330030
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Závitový šroub 1 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 3 dostupné produkty -
Adaptér lišty DIN 3 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 21 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška900 mm
-
Šířka250 mm
-
Hloubka87 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet řad v rozvaděči6
-
Počet lišt6
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů12
Materiál
-
Kód RAL9010
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Texty
-
SvorkaSe svorkou N-PE
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UW61V
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB6x, výška 900mm
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace