Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 550 mm, 2 pole FZ442B
EAN
3250612778652
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 67 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška140 mm
-
Šířka340 mm
-
Hloubka80 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FZ442B
Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 550 mm, 2 pole
PDF -
Installation manual
MA uni. - f. FZ441B, FZ442B, FZ443B, FZ444B, FZ445B - Basis Schrankverbinder horiz.
Installation manual International 2009-12-16
PDF4,24 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace