The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
  • FZ442N
  • Distri­buce energie
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010 FZ442N

EAN
3250612778027
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010

FZ442N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 50 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • FZ44B

    Krycí rám pro rozvaděče FP84x, 1302x1102 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FP02TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x550x205

    0,00 €  / *
  • FWB32K1

    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 550x550x161, 36M+MP, perf. dveře

    0,00 €  / *
  • FWB72K1

    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 1610x550x161, 84M+MP, perf. dveře

    0,00 €  / *
  • FWB63K1

    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x800x161, 144M+MP, perf. dveře

    0,00 €  / *
  • FWB32

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161

    0,00 €  / *
  • FWB62

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161

    0,00 €  / *
  • FWB52

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161

    0,00 €  / *
  • FWB62K1

    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře

    0,00 €  / *
  • FP02SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x550x205

    0,00 €  / *
  • FP12TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x550x205

    0,00 €  / *
  • FP12SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x550x205

    0,00 €  / *
  • FP92TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x550x205

    0,00 €  / *
  • FP82TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x550x205

    0,00 €  / *
  • FP72TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x550x205

    0,00 €  / *
  • FP62TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x550x205

    0,00 €  / *
  • FP52TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x550x205

    0,00 €  / *
  • FP42TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x550x205

    0,00 €  / *
  • FP32TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x550x205

    0,00 €  / *
  • FP12TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x550x205

    0,00 €  / *
  • FP02TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x550x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
Rozměry
  • Výška
    176 mm
  • Šířka
    550 mm
  • Hloubka
    135 mm
  • Délka
    550 mm
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    QuickSet
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
PDF
921,45 kB
Hager REACH declaration FZ442N
PDF
Hager RoHS report FZ442N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ442N | Hager

    Obrázek produktu FZ442N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ442N | Hager

    Hager Produktový list FZ442N

    Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.