Skleněný rámeček, 1-násobný, serie glas, sklo čirá 1091
EAN
4011334006022
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ovládací jednotka žaluzií 5 dostupné produkty -
Žaluziový spínač/tlačítko 4 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 8 dostupné produkty -
Nosná deska 1 dostupné produkty -
Zásuvková skříňka antény 6 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaPřírodní
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálSklo
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka95 mm
-
Hloubka9 mm
-
Počet vodorovných jednotek1
-
Počet svislých jednotek1
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace