Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm FM217
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Konstruktivni element za modularne uređaje 12 dostupni proizvodi
-
Konstruktivni element za sklopke 1 dostupni proizvodi
-
Vratni/operacijski panel 2 dostupni proizvodi
-
Ventilacijska ploča 6 dostupni proizvodi
-
Bočni/stražnji panel 5 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 68 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina1.710 mm
-
Širina700 mm
-
Dubina400 mm
-
Debljina bočnog zida1,20 mm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa I
-
Vrsta zaključavanjaBez brave
-
Otpornost na udarce IKIK10
-
Broj sekcija u širinu2
-
Broj otvora ploče2
-
Broj redova11
-
Montiranje naMontaža na pod
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaGalvanizirano
-
MaterijalŽeljezo
-
Broj vrata ormara0
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Nazivna struja630 A
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FM217
-
Upute
Upute fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF275,65 kBEU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF318,13 kB