The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • orion+
    • FL254Z
    EAN
    3250619272542
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+
    • quadro 5
    • Vidjeti više

    Grijač za ormar Quadro, 45W, 230V FL254Z

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Grijač za ormar Quadro, 45W, 230V

    FL254Z

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      105 mm
    • Širina
      61 mm
    • Dubina
      56 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44
    Snaga
    • Nazivni napon sistema
      45 W

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FL254Z
    PDF
    RoHS report FL254Z
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL254Z  | Hager

      Slika proizvoda FL254Z

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL254Z  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL254Z

      Grijač za ormar Quadro, 45W, 230V

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL672E - Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester
      FL672E
      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester
    • 2
      FL354B - Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
      FL354B
      Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
    • 3
      FL356B - Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
      FL356B
      Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
    • 4
      FL412A - Montažna ploča, Orion Plus, 630x343 mm, metal
      FL412A
      Montažna ploča, Orion Plus, 630x343 mm, metal
    • 5
      FL413A - Montažna ploča, Orion Plus, 630x443 mm, metal
      FL413A
      Montažna ploča, Orion Plus, 630x443 mm, metal

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina