The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Univer­zalni ormari
    • Poli­ester
    • orion+ poli­ester
    • FL213B
    EAN
    3250610670873
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+
    • orion+ poli­ester
    • Vidjeti više

    Ormar Orion Plus, poliester, 500x400x200 mm, puna vrata FL213B

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar Orion Plus, poliester, 500x400x200 mm, puna vrata

    FL213B

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (24)
    • Venti­lator za ormar 3 dostupni proizvodi
    • Poklopac modu­larnih izreza za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Grijač za ormar 4 dostupni proizvodi
    • Venti­la­cijska ploča 1 dostupni proizvodi
    • Kons­truk­tivni element za modu­larne uređaje 3 dostupni proizvodi
    • Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Venti­lator za ormar
    • Poklopac modu­larnih izreza za ormar
    • Grijač za ormar
    • Venti­la­cijska ploča
    • Kons­truk­tivni element za modu­larne uređaje
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Umetak za sistem klju­čanja
    • Ključ za kući­šta/or­mare
    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
    • Dodatna oprema za montažu
    • FL216Z

      Ventilator, 57W, 52 m3/h, 325x325 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL214Z

      Ventilator, 29W, 240 m3/h, 250x250 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL208Z

      Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL241Z

      Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23

      0,00 €  / *
    • FL259Z

      Termostat za ventilator, za ormar Quadro, 10A, 230V

      0,00 €  / *
    • FL254Z

      Grijač za ormar Quadro, 45W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL255Z

      Grijač za ormar Quadro, 80W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL256Z

      Grijač za ormar Quadro, 150W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL218Z

      Rešetka za ventilator, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL992A

      Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 500x400 mm, 48 modula, sistem C

      0,00 €  / *
    • FL982A

      Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 500x400 mm, 54 modula

      0,00 €  / *
    • FL362A

      Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 500x400, 650x400

      0,00 €  / *
    • FL408A

      Montažna ploča, Orion Plus, 480x343 mm, metal

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Ručica sa bravicom, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Brava, Orion Plus, 3 mm, za metalne ormare

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Trokut brava, Orion plus, 8 mm, 2 komada

      0,00 €  / *
    • FL98Z

      Brava sa ključem, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Brava, Orion Plus, 3 mm, za poliester ormare

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Trokut brava, Orion plus, 8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ850

      Set ključeva, Orion+, trokut, četverougani, dupli, plastika

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Set za uzemljenje montažne ploče, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL85Z

      Set za montažu na zid, Orion, 4 komada

      0,00 €  / *
    • FL672E

      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Set za montažu na zid, Orion

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      500 mm
    • Širina
      400 mm
    • Dubina
      200 mm
    • Debljina bočnog zida
      2 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP66
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      3-strano 7 mm, Brava
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Broj otvora ploče
      0
    • Broj redova
      3
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Mate­rijal
      Poli­ester ojačan staklom
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      2
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      125 A
    Napon
    • Nazivni napon
      400-400 V

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL213B
    PDF
    RoHS report FL213B
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL213B  | Hager

      Slika proizvoda FL213B

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL213B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL213B

      Ormar Orion Plus, poliester, 500x400x200 mm, puna vrata

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika 6L488400_6 (Orion Plus)  | Hager

      6L488400_6 (Orion Plus)

      Uputstvo za instalaciju International 2020-02-10

      PDF
      13,92 MB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf  | Hager

      UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf

      Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.

      PDF
      167,16 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-07-06

      PDF
      195,93 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-24

      PDF
      818,77 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      366,94 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL708L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 400x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL708L
      Ormar Orion.tech, 400x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 2
      FL712L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 500x500x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL712L
      Ormar Orion.tech, 500x500x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 3
      FL723L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 800x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL723L
      Ormar Orion.tech, 800x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 4
      FL725L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 950x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL725L
      Ormar Orion.tech, 950x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 5
      FL713L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL713L
      Ormar Orion.tech, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina