The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Univer­zalni ormari
    • Čelični ormari
    • orion plus
    • FL672E
    EAN
    3250610673225
    Pakovanje
    5 Komadi
    • orion+
    • orion+ i dodatna oprema
    • orion plus
    • Vidjeti više

    Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester FL672E

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

    FL672E

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      235 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Cink
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Pribor
    • Vrsta dodatnog ormara
      Montažni nosač

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL672E
    PDF
    RoHS report FL672E
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL672E  | Hager

      Slika proizvoda FL672E

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL672E  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL672E

      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL204B - Ormar Orion Plus, poliester, 350x300x160 mm, puna vrata
      FL204B
      Ormar Orion Plus, poliester, 350x300x160 mm, puna vrata
    • 2
      FL213B - Ormar Orion Plus, poliester, 500x400x200 mm, puna vrata
      FL213B
      Ormar Orion Plus, poliester, 500x400x200 mm, puna vrata
    • 3
      FL216B - Ormar Orion Plus, poliester, 650x400x200 mm, puna vrata
      FL216B
      Ormar Orion Plus, poliester, 650x400x200 mm, puna vrata
    • 4
      FL413A - Montažna ploča, Orion Plus, 630x443 mm, metal
      FL413A
      Montažna ploča, Orion Plus, 630x443 mm, metal
    • 5
      FL414A - Montažna ploča, Orion Plus, 800x500 mm, metal
      FL414A
      Montažna ploča, Orion Plus, 800x500 mm, metal

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina