The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Univer­zalni ormari
    • Poli­ester
    • orion+ poli­ester
    • FL412A
    EAN
    3250610671474
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+
    • orion+ poli­ester
    • orion plus
    • Vidjeti više

    Montažna ploča, Orion Plus, 630x343 mm, metal FL412A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Montažna ploča, Orion Plus, 630x343 mm, metal

    FL412A

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za montažu
    • FL672E

      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FL216B

      Ormar Orion Plus, poliester, 650x400x200 mm, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FL117A

      Ormar Orion Plus, 650x400x200 mm, IP65 puna vrata

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      630 mm
    • Širina
      343 mm
    • Dubina
      2 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Send­zimir galva­ni­zi­rano

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL412A
    PDF
    RoHS report FL412A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL412A  | Hager

      Slika proizvoda FL412A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL412A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL412A

      Montažna ploča, Orion Plus, 630x343 mm, metal

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL241Z - Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23
      FL241Z
      Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23
    • 2
      FL229B - Ormar Orion Plus, poliester, 800x600x300 mm, puna vrata
      FL229B
      Ormar Orion Plus, poliester, 800x600x300 mm, puna vrata
    • 3
      FL221B - Ormar Orion Plus, poliester, 650x500x250 mm, puna vrata
      FL221B
      Ormar Orion Plus, poliester, 650x500x250 mm, puna vrata
    • 4
      FL408A - Montažna ploča, Orion Plus, 480x343 mm, metal
      FL408A
      Montažna ploča, Orion Plus, 480x343 mm, metal
    • 5
      FL404A - Montažna ploča, Orion Plus, 330x243 mm, metal
      FL404A
      Montažna ploča, Orion Plus, 330x243 mm, metal

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina