• Univer­zalni ormari
    • Poli­ester
    • orion+ poli­ester
    • FL407A
    EAN
    3250610671429
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+
    • orion+ i dodatna oprema
    • orion+ poli­ester
    • orion plus
    • Vidjeti više

    Montažna ploča, Orion Plus, 480x243 mm, metal FL407A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Montažna ploča, Orion Plus, 480x243 mm, metal

    FL407A

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za montažu
    • FL672E

      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FL354B

      Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FL352B

      Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FL209B

      Ormar Orion Plus, poliester, 500x300x200 mm, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FL110A

      Ormar Orion Plus, 500x300x200 mm, IP65 puna vrata

      0,00 €  / *
    • FL350B

      Ormar Orion Plus, poliester, 1150x850x300 mm, dupli, puna vrata

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      480 mm
    • Širina
      243 mm
    • Dubina
      2 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Send­zimir galva­ni­zi­rano

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL407A
    PDF
    RoHS report FL407A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL407A  | Hager

      Slika proizvoda FL407A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL407A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL407A

      Montažna ploča, Orion Plus, 480x243 mm, metal

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL708L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 400x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL708L
      Ormar Orion.tech, 400x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 2
      FL712L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 500x500x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL712L
      Ormar Orion.tech, 500x500x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 3
      FL723L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 800x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL723L
      Ormar Orion.tech, 800x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 4
      FL725L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 950x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL725L
      Ormar Orion.tech, 950x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 5
      FL713L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL713L
      Ormar Orion.tech, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina