Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107, IP54 • FL208Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

          Menu
          • Katalog
          • Rješenja
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
            • Rješenja
            • Aplikacija naših rješenja
              • Distribucija energije
              • Upravljanje energijom
              • Upravljanje kablovima
              • Rješenja za sobe
              • Prekidači i utičnice
              • Pametni domovi
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Za Vaš projekat
              • Porodična kuća
              • Kancelarije
              • Hotel
              • Trgovine
              • Višespratnice
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Rješenja za vaš posao
              • Instalateri
              • Projektanti
              • Arhitekti
              • Izrada elektro ormara
              • Sistem integratori
              • Krajnji korisnici
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Reference
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Pogledajte sve
          • Alati
            hagercad
            Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
            Otkrijte više
            • Alati
            • BIM (Building Information Modeling)
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
            • Hagercad 6
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
            • Pogledajte sve
          • Inspiracija i informacije
            Katalozi | Brošure
            Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
            Saznajte više
            • Inspiracija i informacije
            • Dokumentacija
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
            • Trening
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
            • Pogledajte sve
          • Podrška
            Kontakt formular
            Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
            Kontaktirajte nas
            • Podrška
            • Pitanja
              • witty punjači za električna vozila
              • Generalna, opšta pitanja
              • Pogledajte sve
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
            • Pogledajte sve
          • O nama
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
            • O nama
            • Vijesti
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Održivost
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Kontakt osobe
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Kontakt
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Newsletter
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Noviteti
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Pogledajte sve
          • Pogledajte sve kategorije
          Account
          • Katalog
          • Distri­bu­cija ener­gije
          • Razvodni ormari do 1600 A
          • orion+
          • FL208Z
          FL208Z - Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54
          FL208Z - Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54

          Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54

          FL208Z

          FL208Z - Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54
          FL208Z - Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54
          • Distri­bu­cija ener­gije

          Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54 FL208Z

          EAN
          3250612510030
          Pakovanje
          1 Komad
          Cijena
          na zahtjev

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Dodajte u listu
          Dodajte u listu

          Prijava za kreaciju liste proizvoda

          Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

          Kreirajte račun Prijava
          • Tehničke karakteristike
          • Ekološka vrijednost
          • Više proizvoda
          Preuzmite tehnički list

          Tehničke karakteristike

          Mate­ri­jali
          • RAL kod
            7035
          Dimen­zije
          • Visina
            150 mm
          • Širina
            105 mm

          Ekološka vrijednost

          Usklađeno sa RoHS Da
          Usklađeno sa REACH Da

          Certifikati i dokumenti

          REACH declaration FL208Z (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration FL208Z (english)
          PDF
          103,59 kB

          Otkrijte više o ovom programu proizvoda

            5
          • 1
            FL101A - Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
            FL101A
            Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
          • 2
            FL102A - Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
            FL102A
            Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
          • 3
            FL103A - Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
            FL103A
            Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
          • 4
            FL104A - Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
            FL104A
            Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
          • 5
            FL105A - Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata
            FL105A
            Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata

          Proizvodi i rješenja

          • E-katalog
          • Distribucija energije
          • Upravljanje energijom
          • Upravljanje kablovima
          • Rješenja za sobe
          • Prekidači i utičnice
          • Pametni domovi

          Kontakt i podrška

          • Kontaktirajte nas
          • FAQ / Pitanja
          • Alati
          • Trening
          • Newsletter
          • Kontakt osobe

          Više o kompaniji

          • O nama
          • Naše reference
          • Održivost
          • Testirano i pouzdano
          • Vijesti
          • Noviteti

          Ko smo mi

          Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

           

          Više o nama

          • Privatnost
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

          Hager d.o.o.
          Igmanska b.b.
          71320 Vogošća
          Bosna i Hercegovina