Bakarna spojnica, ugaona, quadro, 25x5mm • UT88C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • quadro 5
  • UT88C

Bakarna spojnica, ugaona, quadro, 25x5mm

UT88C

  • Distri­bu­cija ener­gije

Bakarna spojnica, ugaona, quadro, 25x5mm UT88C

EAN
3250616306523
Pakovanje
2 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    160 A
Dimen­zije
  • Širi­na/deb­ljina sabir­nice
    5 - 5 mm
  • Visina sabir­nice
    25 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UC811 - Perforirani nosač, Quadro, 250mm
    UC811
    Perforirani nosač, Quadro, 250mm
  • 2
    UC815 - Nosač sabirničkih šina 160/250/400A 4P
    UC815
    Nosač sabirničkih šina 160/250/400A 4P
  • 3
    UC817 - Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
    UC817
    Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
  • 4
    UC820 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
    UC820
    Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
  • 5
    UC822 - Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
    UC822
    Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina