The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro 5
    • UM92X
    EAN
    3250616230705
    Pakovanje
    4 Komadi
    • quadro 5
    • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije
    • Vidjeti više

    Bakarna šina, izolovana, Quadro, 20x2x2000mm, 160A UM92X

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Bakarna šina, izolovana, Quadro, 20x2x2000mm, 160A

    UM92X

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      160 A
    Dimen­zije
    • Širi­na/deb­ljina sabir­nice
      2 - 2 mm
    • Visina sabir­nice
      20 mm
    • Dužina sabir­nice
      2.000 mm
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      8
    • Vrsta sabir­nice
      Lami­ni­rano
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Bakar

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration UM92X
    PDF
    RoHS report UM92X
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UM92X  | Hager

      Slika proizvoda UM92X

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UM92X  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UM92X

      Bakarna šina, izolovana, Quadro, 20x2x2000mm, 160A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC812 - Perforirani nosač, Quadro, 500mm
      UC812
      Perforirani nosač, Quadro, 500mm
    • 2
      UC820 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
      UC820
      Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
    • 3
      UC817 - Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
      UC817
      Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
    • 4
      UC813 - Nosač, quadro sistem, 160-630 A Š750 mm
      UC813
      Nosač, quadro sistem, 160-630 A Š750 mm
    • 5
      UC822 - Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
      UC822
      Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina