Set kablova za x160, quadro • UC870 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije
  • UC870
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
UM92W - Bakarna šina, izolovana, Quadro, 32x6x2000mm, 630A
UM92W
Bakarna šina, izolovana, Quadro, 32x6x2000mm, 630A
2
UC827 - Poklopac za sabirničke šine, 160/630A 1000x294mm
UC827
Poklopac za sabirničke šine, 160/630A 1000x294mm
3
UT87D - Perforirana bakarna šina, quadro.system 25x5 D1000mm
UT87D
Perforirana bakarna šina, quadro.system 25x5 D1000mm
4
UT87B - Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 700 mm
UT87B
Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 700 mm
5
UT87J - Bakarna šina, perforirana, Quadro, 50x5x1000mm
UT87J
Bakarna šina, perforirana, Quadro, 50x5x1000mm
UC870 - Set kablova za HA125/160 A, quadro
UC870 - Set kablova za HA125/160 A, quadro
UC870 - Set kablova za HA125/160 A, quadro

Set kablova za HA125/160 A, quadro

UC870

UC870 - Set kablova za HA125/160 A, quadro
UC870 - Set kablova za HA125/160 A, quadro
UC870 - Set kablova za HA125/160 A, quadro
  • Distri­bu­cija ener­gije

Set kablova za HA125/160 A, quadro UC870

EAN
3250616138704
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    40 mm
  • Širina
    575 mm

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
REACH declaration UC870 (english)
PDF
103,10 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UC811 - Perforirani nosač, Quadro, 250mm
    UC811
    Perforirani nosač, Quadro, 250mm
  • 2
    UC815 - Nosač sabirničkih šina 160/250/400A 4P
    UC815
    Nosač sabirničkih šina 160/250/400A 4P
  • 3
    UC817 - Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
    UC817
    Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
  • 4
    UC820 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
    UC820
    Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
  • 5
    UC822 - Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
    UC822
    Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina