• Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro 5
    • FL220Z
    EAN
    3250619272207
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro 5

    Rešetka za ventilator, 150x150 mm, IP54 FL220Z

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rešetka za ventilator, 150x150 mm, IP54

    FL220Z

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Venti­la­cijska ploča 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 27 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Venti­la­cijska ploča
    • FL230Z

      Filter za ventilator, 150x150 mm

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FM107

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM319

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM318

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM317

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM219

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x700x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM218

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM217

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM119

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM118

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM117

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm

      0,00 €  / *
    • FN091E

      Panel, za ulaz kablova, Quadro, 900x600 mm

      0,00 €  / *
    • FM200

      Ormar Quadro5, IP55, 510x700x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM205

      Ormar Quadro5, IP55, 1260x700x260 mm

      0,00 €  / *
    • FN077E

      Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X800 mm

      0,00 €  / *
    • FM309

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM108

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM109

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM201

      Ormar Quadro5, IP55, 660x700x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM202

      Ormar Quadro5, IP55, 810x700x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM203

      Ormar Quadro5, IP55, 960x700x260 mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      150 mm
    • Širina
      150 mm
    • Dubina
      28 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP54
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža na kopčanje

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FL220Z
    PDF
    RoHS report FL220Z
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL220Z  | Hager

      Slika proizvoda FL220Z

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL220Z  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL220Z

      Rešetka za ventilator, 150x150 mm, IP54

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-30

      PDF
      140,98 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-30

      PDF
      209,26 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      271,11 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FM117 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
      FM117
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
    • 2
      FL256Z - Grijač za ormar Quadro, 150W, 230V
      FL256Z
      Grijač za ormar Quadro, 150W, 230V
    • 3
      FZ680 - Zakretna ručica, Quadro5, IP54, vodootporna
      FZ680
      Zakretna ručica, Quadro5, IP54, vodootporna
    • 4
      FL255Z - Grijač za ormar Quadro, 80W, 230V
      FL255Z
      Grijač za ormar Quadro, 80W, 230V
    • 5
      FM118 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
      FM118
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina