Ormar Quadro5, IP55, 660x700x260 mm FM201
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Sistem za zaključavanje 4 dostupni proizvodi -
Poklopac modularnih izreza za ormar 11 dostupni proizvodi -
Konstruktivni element za modularne uređaje 14 dostupni proizvodi -
Držač dokumenata 1 dostupni proizvodi -
Kavezna matica 1 dostupni proizvodi -
Zglobovi/šarke za distributivne sisteme 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina660 mm
-
Širina700 mm
-
Dubina260 mm
-
Debljina bočnog zida2 mm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Vrsta zaključavanjaBrava
-
Otpornost na udarce IKIK10
-
Broj sekcija u širinu2
-
Broj otvora ploče2
-
Broj redova4
-
Montiranje naPostolje
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Nazivna struja630 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FM201
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FM201
Ormar Quadro5, IP55, 660x700x260 mm
PDF -
Upute
Upute fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF275,65 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF318,13 kB