The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro 5
    • UC500
    EAN
    3250610133217
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro 5

    Univerzalni nosač sabirnice za Quadro 160-630 A, širina 500 mm UC500

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Univerzalni nosač sabirnice za Quadro 160-630 A, širina 500 mm

    UC500

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      500 mm
    • Širina
      500 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Cink
    • Mate­rijal
      Metal

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC500
    PDF
    RoHS report UC500
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UC500  | Hager

      Slika proizvoda UC500

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UC500  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UC500

      Univerzalni nosač sabirnice za Quadro 160-630 A, širina 500 mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute en-GB 2026-04-07  | Hager

      Upute en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FM217 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm
      FM217
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm
    • 2
      FM118 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
      FM118
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
    • 3
      FM119 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm
      FM119
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm
    • 4
      FM117 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
      FM117
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
    • 5
      FM218 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm
      FM218
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina