Nosač sabir.šina, 4P, 160/250/630A • UC820 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije
  • UC820

Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A

UC820

  • Distri­bu­cija ener­gije

Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A UC820

EAN
3250616138209
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Nosač za sabir­nice 1 dostupni proizvodi
  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sabir­nice 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Nosač za sabir­nice
  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sabir­nice
  • UC811

    Perforirani nosač, Quadro, 250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UC812

    Perforirani nosač, Quadro, 500mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UC813

    Nosač, quadro sistem, 160-630 A Š750 mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    46 mm
  • Širina
    322 mm
  • Dubina
    115 mm
  • Širi­na/deb­ljina sabir­nice
    12 - 32 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
REACH declaration UC820 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC820 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UC820  | Hager

    Slika proizvoda UC820

  • Upute

    Slika Upute fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2009-10-12  | Hager

    Upute fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2009-10-12

    PDF
    4,71 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UC811 - Perforirani nosač, Quadro, 250mm
    UC811
    Perforirani nosač, Quadro, 250mm
  • 2
    UC815 - Nosač sabirničkih šina 160/250/400A 4P
    UC815
    Nosač sabirničkih šina 160/250/400A 4P
  • 3
    UC817 - Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
    UC817
    Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
  • 4
    UC822 - Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
    UC822
    Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
  • 5
    UC823 - Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine
    UC823
    Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina