Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm FM119
EAN
3250612631193
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Konstruktivni element za modularne uređaje 6 dostupni proizvodi
-
Vratni/operacijski panel 1 dostupni proizvodi
-
Ventilacijska ploča 6 dostupni proizvodi
-
Dodatna oprema za transport 1 dostupni proizvodi
-
Sistem za zaključavanje 1 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 57 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina2.010 mm
-
Širina400 mm
-
Dubina400 mm
-
Debljina bočnog zida1,20 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa I
-
Vrsta zaključavanjaBez brave
-
Otpornost na udarce IKIK10
Oprema
-
Broj sekcija u širinu1
-
Broj otvora ploče2
-
Broj redova13
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža na pod
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
Materijali
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaGalvanizirano
-
MaterijalŽeljezo
Poklopac, vrata
-
Broj vrata ormara0
-
Vrata/poklopac je proziranNe
Električna struja
-
Nazivna struja630 A
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FM119
-
Upute
Upute fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Više dokumentacije