Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 75x350mm • UC220 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije
  • UC220

Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 75x350mm

UC220

  • Distri­bu­cija ener­gije

Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 75x350mm UC220

EAN
3250616132207
Pakovanje
2 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme
  • UC268

    Baglame, Quadro, 2 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Galva­ni­zi­rano
Dimen­zije
  • Visina
    75 mm
  • Širina
    350 mm
  • Dubina
    196 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC220 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC220 (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UC220  | Hager

    Slika proizvoda UC220

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UC001 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x600mm
    UC001
    Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x600mm
  • 2
    UC002 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x800mm
    UC002
    Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x800mm
  • 3
    UC003 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 250/400A 300x600mm
    UC003
    Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 250/400A 300x600mm
  • 4
    UC005 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 630A 600x600mm
    UC005
    Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 630A 600x600mm
  • 5
    UC006 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 400/630A 600x800mm
    UC006
    Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 400/630A 600x800mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina