Kons.element, x630 sa mot 400x600mm ver • UC441HM | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Razvodni ormari do 1600 A
            • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije
            • UC441HM
            UC441HM - Konstr.element za uč.prek x630, sa mot.pogonom, Quadro, 400x600mm, ZK2, vert
            UC441HM - Konstr.element za uč.prek x630, sa mot.pogonom, Quadro, 400x600mm, ZK2, vert

            Konstr.element za uč.prek x630, sa mot.pogonom, Quadro, 400x600mm, ZK2, vert

            UC441HM

            UC441HM - Konstr.element za uč.prek x630, sa mot.pogonom, Quadro, 400x600mm, ZK2, vert
            UC441HM - Konstr.element za uč.prek x630, sa mot.pogonom, Quadro, 400x600mm, ZK2, vert
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Konstr.element za uč.prek x630, sa mot.pogonom, Quadro, 400x600mm, ZK2, vert UC441HM

            EAN
            3250616137615
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme
            • UC268

              Baglame, Quadro, 2 komada

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              400 mm
            • Širina
              600 mm
            • Dubina
              100 mm
            Mate­ri­jali
            • RAL kod
              9010

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument en-GB 2024-10-31
            PDF
            449,71 kB
            REACH declaration UC441HM (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC441HM (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika UC441HM  | Hager

              Slika proizvoda UC441HM

            • Upute

              Slika Upute International 2013-11-19  | Hager

              Upute International 2013-11-19

              PDF
              2,76 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

              PDF
              300,14 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

              PDF
              310,01 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

              PDF
              387,46 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

              PDF
              395,23 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

              PDF
              474,16 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

              PDF
              529,86 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              UC001 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x600mm
              UC001
              Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x600mm
            • 2
              UC002 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x800mm
              UC002
              Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x800mm
            • 3
              UC003 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 250/400A 300x600mm
              UC003
              Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 250/400A 300x600mm
            • 4
              UC005 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 630A 600x600mm
              UC005
              Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 630A 600x600mm
            • 5
              UC006 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 400/630A 600x800mm
              UC006
              Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 400/630A 600x800mm

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina