Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Držač dokumenata 1 dostupni proizvodi -
Konstruktivni element za modularne uređaje 13 dostupni proizvodi -
Pregrada za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Sistem za zaključavanje 3 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Visina510 mm
-
Širina700 mm
-
Dubina260 mm
-
Debljina bočnog zida2 mm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Vrsta zaključavanjaBrava
-
Otpornost na udarce IKIK10
-
Broj sekcija u širinu2
-
Broj otvora ploče2
-
Broj redova3
-
Montiranje naPostolje
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
-
Nazivna struja In630 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FM200
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FM200
Ormar Quadro5, IP55, 510x700x260 mm
PDF -
Upute
Upute en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeklaracija o usklađenosti en-GB 2025-10-06
PDF455,76 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF318,13 kB