The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije
    • UC964
    EAN
    3250616139640
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije

    Montažna ploča, perforirana, 600x500mm UC964

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Montažna ploča, perforirana, 600x500mm

    UC964

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      600 mm
    • Širina
      500 mm
    • Dubina
      125 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Galva­ni­zi­rano
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC964
    PDF
    RoHS report UC964
    PDF

    Downloadi

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UC964  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UC964

      Montažna ploča, perforirana, 600x500mm

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC247 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x800mm
      UC247
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x800mm
    • 2
      UC231 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 50x600mm
      UC231
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 50x600mm
    • 3
      UC234 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 300x600mm
      UC234
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 300x600mm
    • 4
      UC242 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 150x800mm
      UC242
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 150x800mm
    • 5
      UC239 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 100x600mm
      UC239
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 100x600mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina