The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro 5
    • FM640
    EAN
    3250612636402
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro 5

    Set za montažu Quadro ormara na zid FM640

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Set za montažu Quadro ormara na zid

    FM640

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      165 mm
    • Širina
      100 mm
    • Dubina
      42 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM640
    PDF
    RoHS report FM640
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FM640  | Hager

      Slika proizvoda FM640

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FM640  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FM640

      Set za montažu Quadro ormara na zid

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Slika EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2  | Hager

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC969 - Clip matica i vijci M5
      UC969
      Clip matica i vijci M5
    • 2
      FN951 - Dihtung, Quadro+, samoljepljivi
      FN951
      Dihtung, Quadro+, samoljepljivi
    • 3
      FZ680 - Zakretna ručica, Quadro5, IP54, vodootporna
      FZ680
      Zakretna ručica, Quadro5, IP54, vodootporna
    • 4
      FM306 - Ormar Quadro5, 1410x900x260 mm
      FM306
      Ormar Quadro5, 1410x900x260 mm
    • 5
      FM304 - Ormar Quadro5, 1110x900x260 mm
      FM304
      Ormar Quadro5, 1110x900x260 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina