The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro 5
    • FM304
    EAN
    3250610105160
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro 5

    Ormar Quadro5, 1110x900x260 mm FM304

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar Quadro5, 1110x900x260 mm

    FM304

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    FM404
    FM404
    Bočne stranice, Quadro5, 1110x260 mm, 2 komada
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (10)
    • Dodatna oprema za tran­s­port 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna oprema za montažu 2 dostupni proizvodi
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla 2 dostupni proizvodi
    • Osno­va/bazni element 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za tran­s­port
    • Dodatna oprema za montažu
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla
    • Osno­va/bazni element
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
    • Dodatna oprema za unutarnju montažu
    • FM653

      Set za transport Quadro ormara, 2 komada

      0,00 €  / *
    • FM635

      Set za horizontalno spajanje Quadro5 ormara

      0,00 €  / *
    • FM630

      Set za vertikalno spajanje Quadro5 ormara

      0,00 €  / *
    • FM424

      Kablovski kanal, Quadro5, 1110x260 mm, za FM304

      0,00 €  / *
    • UC915N

      Nosač kanalice, Quadro

      0,00 €  / *
    • FM451

      Postolje, Quadro5, visina 150, 900x260mm

      0,00 €  / *
    • FM554

      Puna vrata, Quadro5, 1100x900mm

      0,00 €  / *
    • FM564

      Staklena vrata, Quadro5, 1100x900mm

      0,00 €  / *
    • UC700

      Univerzalni nosač sabirnice za Quadro 160-630 A, širina 750 mm

      0,00 €  / *
    • UC700SB

      Nosač aluminijskih sabirnica za Quadro 160-630 A, širina 700 mm

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FM554

      Puna vrata, Quadro5, 1100x900mm

      0,00 €  / *
    • UC915N

      Nosač kanalice, Quadro

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.110 mm
    • Širina
      880 mm
    • Dubina
      260 mm
    • Debljina bočnog zida
      2 mm
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Oprema
    • Broj redova
      7
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    • Mate­rijal
      Željezo
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      1
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Da
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      630 A

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM304
    PDF
    RoHS report FM304
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FM304  | Hager

      Slika proizvoda FM304

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FM304  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FM304

      Ormar Quadro5, 1110x900x260 mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute en-GB 2026-04-07  | Hager

      Upute en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FM217 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm
      FM217
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm
    • 2
      FM118 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
      FM118
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
    • 3
      FM119 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm
      FM119
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm
    • 4
      FM117 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
      FM117
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
    • 5
      FM218 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm
      FM218
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina