The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro 5
    • FM554
    EAN
    3250610133132
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro 5

    Puna vrata, Quadro5, 1100x900mm FM554

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Puna vrata, Quadro5, 1100x900mm

    FM554

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Prazan ormar 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Prazan ormar
    • FM304

      Ormar Quadro5, 1110x900x260 mm

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FM304

      Ormar Quadro5, 1110x900x260 mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za tip ormara
      Montaža u šuplji zid
    Dimen­zije
    • Visina
      1.100 mm
    • Širina
      880 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Zaštitna vrata
    • Broj brava
      2
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Bijelo
    • Boja proizvoda
      Bijelo
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    Arhi­tek­tura
    • Položaj vrata ormara
      Prednja strana
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM554
    PDF
    RoHS report FM554
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FM554  | Hager

      Slika proizvoda FM554

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FM554  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FM554

      Puna vrata, Quadro5, 1100x900mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute en-GB 2026-04-07  | Hager

      Upute en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FM217 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm
      FM217
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm
    • 2
      FM118 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
      FM118
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
    • 3
      FM119 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm
      FM119
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm
    • 4
      FM117 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
      FM117
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
    • 5
      FM218 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm
      FM218
      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina