Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm • UC236 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

    Menu
    • Katalog
    • Rješenja
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
      • Rješenja
      • Aplikacija naših rješenja
        • Distribucija energije
        • Upravljanje energijom
        • Upravljanje kablovima
        • Rješenja za sobe
        • Prekidači i utičnice
        • Pametni domovi
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Za Vaš projekat
        • Porodična kuća
        • Kancelarije
        • Hotel
        • Trgovine
        • Višespratnice
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Rješenja za vaš posao
        • Instalateri
        • Projektanti
        • Arhitekti
        • Izrada elektro ormara
        • Sistem integratori
        • Krajnji korisnici
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Reference
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Alati
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
      • Alati
      • BIM (Building Information Modeling)
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Hagercad 6
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Pogledajte sve
    • Inspiracija i informacije
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
      • Inspiracija i informacije
      • Dokumentacija
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Trening
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Podrška
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
      • Podrška
      • Pitanja
        • witty punjači za električna vozila
        • Generalna, opšta pitanja
        • Pogledajte sve
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
      • Pogledajte sve
    • O nama
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
      • O nama
      • Vijesti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Održivost
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt osobe
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Newsletter
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Noviteti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Pogledajte sve
    • Pogledajte sve kategorije
    Account
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije
    • UC236
    UC236 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm
    UC236 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm
    UC236 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm

    Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm

    UC236

    UC236 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm
    UC236 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm
    UC236 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm
    • Distri­bu­cija ener­gije

    Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 600x600mm UC236

    EAN
    3250616132368
    Pakovanje
    2 Komadi
    Cijena
    na zahtjev

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava
    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme
    • UC268

      Baglame, Quadro, 2 komada

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Galva­ni­zi­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      600 mm
    • Širina
      600 mm
    • Dubina
      596 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-11-15
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration UC236 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration UC236 (english)
    PDF
    103,84 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UC236  | Hager

      Slika proizvoda UC236

    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC001 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x600mm
      UC001
      Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x600mm
    • 2
      UC002 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x800mm
      UC002
      Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 125/160A 300x800mm
    • 3
      UC003 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 250/400A 300x600mm
      UC003
      Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 250/400A 300x600mm
    • 4
      UC005 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 630A 600x600mm
      UC005
      Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 630A 600x600mm
    • 5
      UC006 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 400/630A 600x800mm
      UC006
      Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 400/630A 600x800mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina