Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x700x260 mm FM209
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
DIN šina 2 dostupni proizvodi -
Pregrada za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Sistem za zaključavanje 1 dostupni proizvodi -
Sabirnica 20 dostupni proizvodi -
Poklopac modularnih izreza za ormar 11 dostupni proizvodi -
Konstruktivni element za modularne uređaje 16 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina2.010 mm
-
Širina700 mm
-
Dubina260 mm
-
Debljina bočnog zida2 mm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Vrsta zaključavanjaBrava
-
Otpornost na udarce IKIK10
-
Broj sekcija u širinu2
-
Broj otvora ploče2
-
Broj redova13
-
Montiranje naPostolje
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
-
Broj vrata ormara1
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Nazivna struja630 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FM209
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FM209
Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x700x260 mm
PDF -
Upute
Upute fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF275,65 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF318,13 kB