The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije
    • UC822
    EAN
    3250616138223
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije

    Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni UC822

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni

    UC822

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      43 mm
    • Širina
      170 mm
    • Dubina
      20 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration UC822
    PDF
    RoHS report UC822
    PDF

    Downloadi

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UC822  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UC822

      Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC813 - Nosač, quadro sistem, 160-630 A Š750 mm
      UC813
      Nosač, quadro sistem, 160-630 A Š750 mm
    • 2
      UC824 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 630-1600A, 1 ili 2 šine
      UC824
      Nosač sabirničkih šina, 4P, 630-1600A, 1 ili 2 šine
    • 3
      UC975S - Sabirnica za spajanje PE vodiča odlaznih kablova, QucikConnect, D250mm
      UC975S
      Sabirnica za spajanje PE vodiča odlaznih kablova, QucikConnect, D250mm
    • 4
      UC827 - Poklopac za sabirničke šine, 160/630A 1000x294mm
      UC827
      Poklopac za sabirničke šine, 160/630A 1000x294mm
    • 5
      UC825 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
      UC825
      Nosač sabirničkih šina, 4P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina