The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro 5
    • UT87B
    EAN
    3250616306424
    Pakovanje
    2 Komadi
    • quadro 5
    • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije
    • Vidjeti više

    Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 700 mm UT87B

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 700 mm

    UT87B

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      160 A
    Dimen­zije
    • Širi­na/deb­ljina sabir­nice
      25 - 25 mm
    • Visina sabir­nice
      5 mm
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      2
    • Vrsta sabir­nice
      Ravno

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration UT87B
    PDF
    RoHS report UT87B
    PDF

    Downloadi

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UT87B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UT87B

      Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 700 mm

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC823 - Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine
      UC823
      Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine
    • 2
      UC870 - Set kablova za HA125/160 A, quadro
      UC870
      Set kablova za HA125/160 A, quadro
    • 3
      UC825 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
      UC825
      Nosač sabirničkih šina, 4P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
    • 4
      UC824 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 630-1600A, 1 ili 2 šine
      UC824
      Nosač sabirničkih šina, 4P, 630-1600A, 1 ili 2 šine
    • 5
      UC851 - Vijak sa podloškom M6x12
      UC851
      Vijak sa podloškom M6x12

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina