Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Vratni/operacijski panel 2 dostupni proizvodi -
Ventilacijska ploča 6 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 1 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema za transport 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Visina1.860 mm
-
Širina700 mm
-
Dubina260 mm
-
Debljina bočnog zida2 mm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Vrsta zaključavanjaBrava
-
Otpornost na udarce IKIK10
-
Broj sekcija u širinu2
-
Broj otvora ploče2
-
Broj redova12
-
Montiranje naPostolje
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
-
Nazivna struja In630 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FM208
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FM208
Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x260 mm
PDF -
Upute
Upute fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF318,13 kB