• Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije
    • UC975S
    EAN
    3250616130975
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije

    Sabirnica za spajanje PE vodiča odlaznih kablova, QucikConnect, D250mm UC975S

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sabirnica za spajanje PE vodiča odlaznih kablova, QucikConnect, D250mm

    UC975S

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      70 mm
    • Širina
      250 mm
    • Dubina
      95 mm
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      250 A

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC975S
    PDF
    RoHS report UC975S
    PDF

    Downloadi

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UC975S  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UC975S

      Sabirnica za spajanje PE vodiča odlaznih kablova, QucikConnect, D250mm

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC951 - DIN šina, podesiva, Quadro, 500mm
      UC951
      DIN šina, podesiva, Quadro, 500mm
    • 2
      UC817 - Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
      UC817
      Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
    • 3
      UC813 - Nosač, quadro sistem, 160-630 A Š750 mm
      UC813
      Nosač, quadro sistem, 160-630 A Š750 mm
    • 4
      UC812 - Perforirani nosač, Quadro, 500mm
      UC812
      Perforirani nosač, Quadro, 500mm
    • 5
      UC820 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
      UC820
      Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina