The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije
    • UC030H
    EAN
    3250616133259
    Pakovanje
    1 Komad
    • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije

    Konstruktivni element za učinske prekidače x250, FID bl, Quadro, 350x800mm, vert UC030H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konstruktivni element za učinske prekidače x250, FID bl, Quadro, 350x800mm, vert

    UC030H

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 10 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme
    • UC268

      Baglame, Quadro, 2 komada

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FM309

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM308

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM109

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM108

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM107

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM117

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM118

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM119

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM318

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM319

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x400 mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      400 mm
    • Širina
      350 mm
    • Dubina
      200 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    Samo za internu upotrebu
    • Broj 75 mm koraka u visinu po distri­bu­tivnom panelu
      16

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC030H
    PDF
    RoHS report UC030H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UC030H  | Hager

      Slika proizvoda UC030H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UC030H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UC030H

      Konstruktivni element za učinske prekidače x250, FID bl, Quadro, 350x800mm, vert

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2010-08-04  | Hager

      Upute International 2010-08-04

      PDF
      3,65 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC990 - Sigurnosne matice, quadro, M6
      UC990
      Sigurnosne matice, quadro, M6
    • 2
      UC300S - Adapter za Quadro x63/160 ATS
      UC300S
      Adapter za Quadro x63/160 ATS
    • 3
      UC247 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x800mm
      UC247
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x800mm
    • 4
      UC301 - Kons.element za uređaja 72x72, 200x600
      UC301
      Kons.element za uređaja 72x72, 200x600
    • 5
      UC245 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 400x800mm
      UC245
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 400x800mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina