The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije
    • UC247
    EAN
    3250616132474
    Pakovanje
    2 Komadi
    • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije

    Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x800mm UC247

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x800mm

    UC247

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Zglo­bo­vi/šarke za distri­bu­tivne sisteme
    • UC268

      Baglame, Quadro, 2 komada

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FM309

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM308

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM307

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x900x260 mm

      0,00 €  / *
    • FM317

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM318

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x400 mm

      0,00 €  / *
    • FM319

      Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x400 mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Laki­rano
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010
    Dimen­zije
    • Visina
      800 mm
    • Širina
      800 mm
    • Dubina
      800 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration UC247
    PDF
    RoHS report UC247
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UC247  | Hager

      Slika proizvoda UC247

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UC247  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UC247

      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x800mm

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC990 - Sigurnosne matice, quadro, M6
      UC990
      Sigurnosne matice, quadro, M6
    • 2
      UC300S - Adapter za Quadro x63/160 ATS
      UC300S
      Adapter za Quadro x63/160 ATS
    • 3
      UC301 - Kons.element za uređaja 72x72, 200x600
      UC301
      Kons.element za uređaja 72x72, 200x600
    • 4
      UC244 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 300x800mm
      UC244
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 300x800mm
    • 5
      UC245 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 400x800mm
      UC245
      Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 400x800mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina