The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • FN077E

Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X800 mm FN077E

EAN
3250610189542
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X800 mm

FN077E

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Venti­la­cijska ploča 1 dostupni proizvodi
  • Sabir­nica 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Venti­la­cijska ploča
  • Sabir­nica
  • FL220Z

    Rešetka za ventilator, 150x150 mm, IP54

    0,00 €  / *
  • UT87F

    Bakarna šina, perforirana, Quadro, 50x5x400mm

    0,00 €  / *
  • UT87G

    Bakarna šina, perforirana, Quadro, 50x5x700mm

    0,00 €  / *
  • UT87H

    Bakarna šina, perforirana, Quadro, 50x5x900mm

    0,00 €  / *
  • UT87J

    Bakarna šina, perforirana, Quadro, 50x5x1000mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    18 mm
  • Širina
    900 mm
  • Dubina
    800 mm
Oprema
  • Sa ulazom za kabal
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Boja
    Čista bijela
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN077E
PDF
Hager RoHS report FN077E
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FN077E  | Hager

    Slika proizvoda FN077E

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FN077E  | Hager

    Hager Product data sheet FN077E

    Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X800 mm

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2024-12-04  | Hager

    Upute International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina