The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • quadro - oprema za distri­bu­ciju ener­gije
  • FM488
  • Distri­bu­cija ener­gije

Montažna ploča, Quadro5, 1650x500 mm FM488

EAN
3250612634880
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Montažna ploča, Quadro5, 1650x500 mm

FM488

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FM217

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm

    0,00 €  / *
  • FM218

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm

    0,00 €  / *
  • FM219

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x700x400 mm

    0,00 €  / *
  • FM317

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm

    0,00 €  / *
  • FM318

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x400 mm

    0,00 €  / *
  • FM319

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x400 mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.625 mm
  • Širina
    500 mm
  • Dubina
    2,50 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo

Ekološka vrijednost

Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration FM488
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FM488  | Hager

    Slika proizvoda FM488

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FM488  | Hager

    Hager Product data sheet FM488

    Montažna ploča, Quadro5, 1650x500 mm

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UC249 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x100mm
    UC249
    Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 800x100mm
  • 2
    UC244 - Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 300x800mm
    UC244
    Slijepi poklopac, Quadro4/5/+, 300x800mm
  • 3
    UC006 - Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 400/630A 600x800mm
    UC006
    Konstruktivni element za HA rastavne sklopke, Quadro, 400/630A 600x800mm
  • 4
    UC301 - Kons.element za uređaja 72x72, 200x600
    UC301
    Kons.element za uređaja 72x72, 200x600
  • 5
    FM489 - Montažna ploča, Quadro5, 1800x500 mm
    FM489
    Montažna ploča, Quadro5, 1800x500 mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina