Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm FWU81D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Oberteil für Leitungsführungskanal 2 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 1 Produkte verfügbar -
Montageschiene 6 Produkte verfügbar -
Erweiterungspakete 1 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Verteilerfeld für Installationsverteiler 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1153 mm
-
Breite353 mm
-
Tiefe125 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen8
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom125 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FWU81D
Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-28
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MB
Handbook en-GB 2023-04-11
Handbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-01-08
PDF289,50 kB