Feldverteiler UP, univers, 3x26 Mod. +4x Montageplatten, QuickConnect FWU62M5
EAN
3250610134696
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
935,26 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Oberteil für Leitungsführungskanal 2 Produkte verfügbar -
Montageschiene 6 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 5 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Abdeckung für Verteilerfeld 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230-400 V
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
Elektrischer Strom
-
Nennstrom125 A
Ausstattung
-
Anzahl der Schienen3
-
Anzahl Reihen2
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
Kapazität
-
Anzahl Module52
Funktionen
-
Mit LeitungseinführungJa
Abmessungen
-
Höhe1003 mm
-
Breite603 mm
-
Tiefe125 mm
-
Einbauhöhe952 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten26
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeWeiß
-
Werkstoff MontageplatteKunststoff
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypOhne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads