Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,108PLE,HS Abstand150mm,800x800x161mm,Quickset FWQ53N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rangierfeld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 1 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar -
Montageschiene 7 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen12
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen13
-
Anzahl Reihen5
-
Anzahl Felder3
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module108
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe800 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten36
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypStangenschloss, Ohne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FWQ53N
Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,108PLE,HS Abstand150mm,800x800x161mm,Quickset
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Zubehör (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF21,23 kB
Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler (Stand: 04.2010)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF2,05 MB
Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)
QuickConnect PE/N-Klemme
PDF608,90 kB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 161 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,41 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 161 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,50 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 with installation System flush mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,62 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 with installation System flush mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,61 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 with installation System surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,62 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 with installation System surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,61 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB